Publikovat produkty
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(12 recenze)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit D-Code Toilet paper holder, Chrome, 165x165x99 mm - 0099261000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD-Code-Toilet-paper-holder-165x165x99-mm-009926
    • Skupina výrobkůToilet accessories
    • Skupina produktůToilet paper holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)99
    • Šířka (mm)165
    • Hloubka (mm)165
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText