Publikovat produkty
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    Specifikace
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, 360x438x48 mm - 0067910000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD-Code-Toilet-seat-360x438x48-mm-006791
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)48
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)438
    Související
    • Hlavní materiálDuroplast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)2.32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings