Publikovat produkty
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White - 006731

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Specifikace
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0067310000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-toilet-seat-white-006731
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálDuroplast
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat