Publikovat produkty
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Specifikace
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0028490021
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-toilet-seat-white-high-gloss-002849
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálDuroplast
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat