Publikovat produkty
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Specifikace
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-towel-rail-009924
    • Skupina výrobkůBathtubs & Wellbeing
    • Skupina produktůwash area accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)48
    • Šířka (mm)648
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)0.69
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings