Publikovat produkty
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
    DURAVIT AG

    D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Undermount installation
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Code Vanity washbasin 495 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0338490000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-vanity-basin-033849
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůVanity washbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)210
    • Šířka (mm)495
    • Hloubka (mm)290
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures