Publikovat produkty
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin White High Gloss 650 mm - 231065

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Code Washbasin 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2310650000
      • Duravit D-Code Washbasin 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 23106500002
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-washbasin-231065
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)21.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures