Publikovat produkty
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 2311550000
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 23115500002
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2311550070
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 23115500702
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD-Code-Washbasin-550-mm-231155
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)16.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures