Publikovat produkty
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700475 D-Neo Bathtub

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Neo Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 190 l - 700475000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-neo-bathtub-700475
    • Skupina výrobkůD-Neo
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)485
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures