Publikovat produkty
792432 D-Neo Bathtub support
792432 D-Neo Bathtub support
792432 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792432 D-Neo Bathtub support

    D-Neo Bathtub support White 1770x770x580 mm
    Specifikace
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1770x770x580 mm, Side wall: straight - 792432000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-neo-bathtub-support-792432
    • Skupina výrobkůD-Neo
    • Skupina produktůBathtub support
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)580
    • Šířka (mm)1770
    • Hloubka (mm)770
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)6.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 17 11
    • Název OmniClassBathtub Enclosures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures