Publikovat produkty
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
    DURAVIT AG

    073940 D-Neo Hand sink

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(9 recenze)
      • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Ideal for single bore faucets
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
      • Wall-mounted installation
      • With faucet deck
      • Without overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1 - 0739400041
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, WonderGliss - 07394000411
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-neo-hand-sink-073940
    • Skupina výrobkůD-Neo
    • Skupina produktůHand sink
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Kód CSI UniFormat IIE1010
    • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment