Publikovat produkty
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
    DURAVIT AG

    DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • One handle
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge

    Specifikace
      • Duravit D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation, Chrome, 209 mm, Connection type for water supply connection: S-connections - DE4230000010
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-neo-single-lever-shower-mixer-for-exposed-installation-de4230
    • Skupina výrobkůD-Neo
    • Skupina produktůSingle lever shower mixer for exposed installation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)209
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)1.33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures