Publikovat produkty
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
    DURAVIT AG

    D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • Floor installation
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    Specifikace
      • Duravit D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x154x165 mm - DE1020001010
      • Duravit D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x154x165 mm - DE1020002010
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1020
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůSingle lever washbasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)154
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.52
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures