Publikovat produkty
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
    DURAVIT AG

    236660 D-Neo Sink

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(10 recenze)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow - 2366600000
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow, WonderGliss - 23666000001
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow - 2366600060
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow, WonderGliss - 23666000601
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-neo-sink-236660
    • Skupina výrobkůD-Neo
    • Skupina produktůSink
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)17.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Kód CSI UniFormat IIE1010
    • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment