Publikovat produkty
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)
    • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
      • Ideal for single bore faucets
      • Includes chrome overflow clip
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Suitable for installing with furniture
      • With faucet deck
      • with overflow
      Specifikace
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotad-neo-undermount-sink-035760
      • Skupina výrobkůD-Neo
      • Skupina produktůUndermount sink
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-05-14
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)170
      • Šířka (mm)600
      • Hloubka (mm)440
      Související
      • Hlavní materiálKeramika
      • Čistá hmotnost (kg)11.1
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Název UNSPSCSanitary ware
      • Kód UNSPSC301815
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
      • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
      • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
      • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
      • Číslo OmniClass23-21 43 23
      • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles
      • Kód CSI UniFormat IIE1010
      • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment