Publikovat produkty
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-neo-undermount-sink-035860
    • Skupina výrobkůD-Neo
    • Skupina produktůUndermount sink
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)9.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Kód CSI UniFormat IIE1010
    • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment