Publikovat produkty
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515
    DURAVIT AG

    D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515

    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Neo Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2295150000
      • Duravit D-Neo Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22951500001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-neo-wall-mounted-bidet-229515
    • Skupina výrobkůBidet
    • Skupina produktůWall-mounted bidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures