237260 D-Neo Washbowl237260 D-Neo Washbowl237260 D-Neo Washbowl237260 D-Neo Washbowl
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
DURAVIT AG

237260 D-Neo Washbowl

D-Neo Washbowl White High Gloss, 600 mm
Specifikace
  • Duravit D-Neo Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0, Ground - 2372600070
    [LIST]Duravit D-Neo Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0, Ground, WonderGliss - 23726000701[/LIST]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotad-neo-washbowl-237260
  • Skupina výrobkůD-Neo
  • Skupina produktůWashbowl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)10.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 1.4L721
  • Popis Uniclass 1.4 Sanitary equipment
  • Kód Uniclass 2.0PR-31-76
  • Popis Uniclass 2.0Sanitary Dispensing And Disposal Units
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Referenční kód NBS31-76
  • Referenční popis NBSSanitary Dispensing And Disposal Units
  • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 43 23
  • Kód CSI UniFormat IIE1010
  • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Afrika Asie Oceánie Jižní Amerika Severní Amerika
Německo
Seychely
Singapur
Šalamounovy ostrovy
Surinam
Trinidad a Tobago
Slovensko
Sierra Leone
Šrí Lanka
Tonga
Uruguay
Nikaragua
Slovinsko
Somálsko
Sýrie
Tuvalu
Paraguay
Panama
Ukrajina
Jihoafrická republika
Tchaj-wan
Nauru
Peru
Svatý Kryštof a Nevis
Srbsko
Jižní Súdán
Tádžikistán
Palau
Venezuela
Svatá Lucie
Černá Hora
Súdán
Thajsko
Papua-Nová Guinea
Falklandy (Malvíny)
Svatý Vincenc a Grenadiny
Nizozemsko
Svazijsko
Turecko
Samoa
Francouzská Guyana
Martinik
Rumunsko
Tanzánie
Turkmenistán
Vanuatu
Bolívie
Kajmanské ostrovy
Rusko
Togo
Nepál
Severní Mariany
Chile
Svatý Martin
San Marino
Tunisko
Omán
Nová Kaledonie
Kolumbie
Montserrat
Vatikán
Uganda
Pákistán
ostrov Norfolk
Brazílie
Saint-Pierre a Miquelon
Jersey
Senegal
Filipíny
Niue
Argentina
Portoriko
Jan Mayen
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Katar
Francouzská Polynésie
Ekvádor
Svatý Martin
ostrov Man
Maroko
Saúdská Arábie
Pitcairnovy ostrovy
Guyana
ostrovy Turks a Caicos
Ålandy
Mosambik
Uzbekistán
Tokelau
Britské Panenské ostrovy
Faerské ostrovy
Namibie
Myanmar (Barma)
United States Minor Outlying Islands
Pannenske Ostrovy
Guernsey
Niger
Macao
Wallis a Futuna
Anguilla
Gibraltar
Nigérie
Palestinská území
Americká Samoa
Aruba
Monako
Rwanda
Britské indickoocenánské území
Cookovy ostrovy
Svatý Bartoloměj
Bělorusko
Réunion
Hongkong
Guam
Bermudské ostrovy
Belgie
Svatá Helena
Vietnam
Federativní státy Mikronésie
Karibské Nizozemsko
Bosna a Hercegovina
Zambie
Jemen
Austrálie
Curaçao
Bulharsko
Zimbabwe
Mongolsko
Nový Zéland
Grónsko
Chorvatsko
Západní Sahara
Vánoční ostrov
Kiribati
Gaudeloupe
Kypr
Mayotte
Kokosové ostrovy
Marshallovy ostrovy
Barbados
Česká republika
Benin
Bhútán
Východní Timor
Belize
Polsko
Botswana
Brunej
Fidži
Kostarika
Norsko
Burkina Faso
Kambodža
Kuba
Švédsko
Burundi
Bangladéš
Spojené státy americké
Portugalsko
Kamerun
Bahrain
Antigua a Barbuda
Španělsko
Kapverdy
Ázerbájdžán
Bahamy
Švýcarsko
Středoafrická republika
Čína
Dominika
Finsko
Čad
Spojené arabské emiráty
Dominikánská republika
Itálie
Komorské ostrovy
Japonsko
Mexiko
Velká Británie
Kongo
Afghánistán
Jamajka
Lichtenštejnsko
Demokratická republika Kongo
Arménie
Salvador
Dánsko
Alžírsko
Jordánsko
Grenada
Albánie
Angola
Kazachstán
Guatemala
Andorra
Džibuti
Korejská lidově demokratická republika
Haiti
Rakousko
Keňa
Korejská republika
Honduras
Lotyšsko
Lesotho
Kuvajt
Kanada
Litva
Libérie
Kyrgyzstán
Lucembursko
Lybie
Laos
Makedonie
Madagaskar
Libanon
Malta
Malawi
Malajsie
Irsko
Mali
Maledivy
Estonsko
Mauritánie
Izrael
Francie
Mauricius
Gruzie
Moldavsko
Pobřeží slonoviny
Indie
Maďarsko
Egypt
Indonésie
Island
Rovníková Guinea
Írán
Řecko
Eritrea
Irák
Etiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinea
Guinea Bissau