Publikovat produkty
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
    DURAVIT AG

    760479 D-Neo Whirltubs

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Neo Whirltub, Rectangular, Jet Project, 1700x750 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 50 Hz, 160 l - 760479000JP1000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-neo-whirltubs-760479
    • Skupina výrobkůD-Neo
    • Skupina produktůWhirltubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)485
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_99
    • Popis Uniclass 2015Whirlpool baths
    • Kód CSI MasterFormat 201413 17 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Whirlpool Tubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures