Publikovat produkty
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003110

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface
    • For installation under the washbasin
    Specifikace
      • Duravit DuraSquare Metal console, 516x333x400 mm, Partly assembled - 0031101000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadurasquare-metal-console-003110
    • Skupina výrobkůDuraSquare
    • Skupina produktůbathroom sinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)516
    • Hloubka (mm)333
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings