Publikovat produkty
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003111

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface

    Specifikace
      • Duravit DuraSquare Metal console, 865x451x740-790 mm, Partly assembled  - 0031111000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadurasquare-metal-console-003111
    • Skupina výrobkůDuraSquare
    • Skupina produktůbathroom sinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)790
    • Šířka (mm)865
    • Hloubka (mm)451
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings