Publikovat produkty
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
    DURAVIT AG

    DuraSquare rectangular bathtub 700426

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • with overflow

    Specifikace
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 170 l, Internal depth: 460 mm - 700426000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadurasquare-rectangular-bathtub-700426
    • Skupina výrobkůDuraSquare
    • Skupina produktůbathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)485
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures