Publikovat produkty
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikace
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadurastyle-tank-093500
    • Skupina výrobkůDuraStyle
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)370
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)13.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilet tanks
    • Kód UNSPSC30181515
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures