Publikovat produkty
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
Specifikace
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůToilet seat
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)378
  • Hloubka (mm)505
Související
  • Hlavní materiálDuroplast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vBulharsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.65
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC011196
  • Název ETIMToilet seat
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText