Publikovat produkty
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat White - 006379

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Specifikace
    • Duravit DuraStyle Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0063790000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadurastyle-toilet-seat-white-006379
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)43
    • Šířka (mm)359
    • Hloubka (mm)433
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálDuroplast
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat