Publikovat produkty
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin 231955

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2319550000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23195500001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadurastyle-washbasin-231955
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)15.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText