Publikovat produkty
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikace
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • Skupina výrobkůActuator plates
    • Skupina produktůMechanical flush plate for WC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)157
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)14
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures