Publikovat produkty
DuraSystem Installation element WD1010
DuraSystem Installation element WD1010
DuraSystem Installation element WD1010
    DURAVIT AG

    DuraSystem Installation element WD1010

    • Comes partly assembled
    • For dry installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required

    Specifikace
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC Basic, 6 l, Sendzimir galvanised, 500x155x1148 mm - WD1010000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadurasystem-installation-element-wd1010
    • Skupina výrobkůDuraSystem
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)155
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)13.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Popis Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures