Publikovat produkty
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikace
    • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1, Plastic, White , Dual Flush, Flush operation: Mechanical, Flush operation technology: Manual, Type of installation: surface mounted, Incl. installation frame, Including mounting kit, Incl. push rod - WD5008011000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadurasystem-mechanical-actuator-plate-for-wc-a1-wd5008
    • Skupina výrobkůActuator plates
    • Skupina produktůMechanical actuator plate for WC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)147
    • Šířka (mm)217
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)0.31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC000006
    • Název ETIMCover plate for installation units