Publikovat produkty
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Innovative DuraCeram® material allows for precise shapes with exceptionally thin walls: hygienic, easy to care for, extremely sturdy, and abrasion- and scratch- resistant
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Specifikace
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328430000
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284300001
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328432600
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284326001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuravit-Cape-Cod-Washbowl-430-mm-232843
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbowl
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures