Publikovat produkty
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Specifikace
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • Skupina výrobkůHand shower set
    • Skupina produktůHand shower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)246
    • Hloubka (mm)101
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads