Publikovat produkty
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
    DURAVIT AG

    Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Specifikace
      • Duravit Shower holders, Chrome High Gloss, Brass, Height-adjustable hand shower holder: Fixed - UV0620006000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHand-shower-holder-65x50x50-mm-UV0620006
    • Skupina výrobkůHand shower set
    • Skupina produktůHand shower holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010132
    • Název ETIMHand shower holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories