Publikovat produkty
Happy D.2 Floorstanding bidet White High Gloss 570 mm - 226710
Happy D.2 Floorstanding bidet White High Gloss 570 mm - 226710
Happy D.2 Floorstanding bidet White High Gloss 570 mm - 226710
Happy D.2 Floorstanding bidet White High Gloss 570 mm - 226710
Happy D.2 Floorstanding bidet White High Gloss 570 mm - 226710
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Floorstanding bidet White High Gloss 570 mm - 226710

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding bidet, 570 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2267100000
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding bidet, 570 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22671000001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHappy-D2-Floorstanding-bidet-570-mm-226710
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůFloorstanding bidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)25.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures