Publikovat produkty
Happy D.2 Hand sink White High Gloss 500 mm - 070950
Happy D.2 Hand sink White High Gloss 500 mm - 070950
Happy D.2 Hand sink White High Gloss 500 mm - 070950
Happy D.2 Hand sink White High Gloss 500 mm - 070950
Happy D.2 Hand sink White High Gloss 500 mm - 070950
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Hand sink White High Gloss 500 mm - 070950

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Space-saving: Due to its small size, it is ideal for bathrooms with a small floor plan or the guest bathroom
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit Happy D.2 Hand sink 500 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0709500000
      • Duravit Happy D.2 Hand sink 500 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 07095000001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHappy-D2-Hand-sink-500-mm-070950
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůHand sink
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)12.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText