Publikovat produkty
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Duravit Showers & Accessoires Head shower Set, Chrome, Material: BrassPlastic, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0752001010

    Specifikace
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahead-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • Skupina výrobkůFaucets & Showers
    • Skupina produktůHand shower set
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)138
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)548
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)0.89
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy