Publikovat produkty
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1031 Installation element dry installation for WC

    • For dry installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikace
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC, 6 l, Powder-coated, 500x90x1150 mm - WD1031000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1031
    • Skupina výrobkůInstallation elements
    • Skupina produktůInstallation element dry installation for WC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1150
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)11.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEG017910
    • Název ETIMAccessories for sanitary devices
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Popis Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText