Publikovat produkty
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
    DURAVIT AG

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall-mounted installation
      Specifikace
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaKarree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • Skupina výrobkůToilet accessories
      • Skupina produktůBrush set
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2023-03-29
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)350
      • Šířka (mm)95
      • Hloubka (mm)95
      Související
      • Hlavní materiálChrom
      • Vedlejší materiálSklo
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vČína
      • Čistá hmotnost (kg)1.5
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
      • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
      • Kód ETIMEC010555
      • Název ETIMLavatory brush set
      • Název UNSPSCSanitary ware
      • Kód UNSPSC301815
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
      • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
      • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
      • Číslo OmniClass23-31 25 00
      • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
      • Kód CSI UniFormat IIE2010
      • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings