Publikovat produkty
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
    DURAVIT AG

    Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(22 recenze)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit Karree Toilet paper holder, Chrome, 138x138x115 mm - 0099551000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKarree-Toilet-paper-holder-138x138x115-mm-009955
    • Skupina výrobkůToilet accessories
    • Skupina produktůToilet paper holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)138
    • Hloubka (mm)138
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText