Publikovat produkty
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKarree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • Skupina výrobkůWash area accessories
    • Skupina produktůTowel rail
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText