Publikovat produkty
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 70x668x35 mm, Number of arms: 1 - 0099591000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKarree-Towel-rail-70x668x35-mm-009959
    • Skupina výrobkůWash area accessories
    • Skupina produktůTowel rail
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)668
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.65
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings