Publikovat produkty
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
    DURAVIT AG

    Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(11 recenze)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Left corner installation
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit Luv Bathtub, 1850x950 mm White Matt, Left corner, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow - 700431000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLuv-Bathtub-1850x950-mm-700431
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)485
    • Šířka (mm)1850
    • Hloubka (mm)950
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálPolymer
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)105
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText