Publikovat produkty
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
    DURAVIT AG

    Me by Starck One-piece toilet - 2185010082

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Single flush
    • WaterSense included
    • pls fill in your text
    Specifikace
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Right, Rough-in: 12 " - 2185010082
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotame-by-starck-one-piece-toilet-2185010082
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůFloorstanding toilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2878
    • Šířka (palce)1512
    • Hloubka (palce)2834
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)147.71
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets