Publikovat produkty
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
    DURAVIT AG

    ME by Starck Pedestal 085839

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Specifikace
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss - 0858390000
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss, WonderGliss - 08583900001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotame-by-starck-pedestal-085839
    • Skupina výrobkůME by Starck
    • Skupina produktůPedestal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)210
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)15.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_47
    • Popis Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
    • Kód CSI MasterFormat 201433 81 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Communications Vaults, Pedestals, and Enclosures
    • Číslo OmniClass23-21 25 23 15
    • Název OmniClassPedestals
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures