Publikovat produkty
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss
    DURAVIT AG

    085840 ME by Starck Siphon cover White High Gloss

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit ME by Starck Siphon cover White High Gloss - 0858400000
      • Duravit ME by Starck Siphon cover White High Gloss , WonderGliss - 08584000001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotame-by-starck-siphon-cover-085840
    • Skupina výrobkůPillars
    • Skupina produktůSiphon cover
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vTunisko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011331
    • Název ETIMSiphon cover
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures