Publikovat produkty
ME by Starck Siphon cover 085841
DURAVIT AG

ME by Starck Siphon cover 085841

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Specifikace
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss - 0858410000
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08584100001
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotame-by-starck-siphon-cover-085841
  • Skupina výrobkůME by Starck
  • Skupina produktůSiphon cover
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-11
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)165
Související
  • Čistá hmotnost (kg)5.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-19 31 17
  • Název OmniClassSanitary Room Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures