Publikovat produkty
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002001

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Specifikace
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, 374x458x56 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020010000
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White Satin Matt, 374x458x56 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020012600
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaME-by-Starck-Toilet-seat-374x458x56-mm-002001
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)56
    • Šířka (mm)374
    • Hloubka (mm)458
    Související
    • Hlavní materiálDuroplast
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)2.29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings