Publikovat produkty
ME by Starck Toilet seat White - 002009
ME by Starck Toilet seat White - 002009
ME by Starck Toilet seat White - 002009
ME by Starck Toilet seat White - 002009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White - 002009

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Specifikace
    • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020090000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotame-by-starck-toilet-seat-white-002009
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)374
    • Hloubka (mm)458
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálDuroplast
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)2.32
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat