Publikovat produkty
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5010 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikace
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5010011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5010021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5010031000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMechanical-actuator-plate-for-WC-WD5010
    • Skupina výrobkůActuator plates
    • Skupina produktůMechanical actuator plate for WC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150.5
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)6.5
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód ETIMEC010063
    • Název ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Popis Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets