Publikovat produkty
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301

    4,5 l|rimless|Hong Kong - version|washdown model|(without cistern)
    Specifikace
      • 2163010000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, vertical outlet, HongKong
      • 2163012000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white,vertical outlet,HongKong,HyG 21630100001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white,vertical outlet,WG,HongKong
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotap3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216301
    • Skupina výrobkůP3 Comforts
    • Skupina produktůToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)32.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste