Publikovat produkty
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Two-piece toilet 216801

    US-version|elongated with syphonic jet action|305 mm/12" rough-in|vertical outlet
    Specifikace
      • 2168010000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168012000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168010085: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF, siphonic jet, elongated, HET
      • 2168012085: Two-Piece toilet P3 Comforts white Singlefl.Siphon Jet,elong.,HET,HyG
      • 21680100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG
      • 21680100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF,siphonic jet,elongated,HET,WG
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotap3-comforts-two-piece-toilet-216801
    • Skupina výrobkůP3 Comforts
    • Skupina produktůTwo-piece toilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)710
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)45.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste